製品を公開する
D2 Swing - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D2 Swing - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D2 Swing - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    Google翻訳,
    シャワーブース。インラインパネル付きで180°回転するシングルドア。シャワーブースの奥に設置可能。モジュラー設置システム:固定パネルとピボットドアの組み合わせが可能。ダムキットの摩耗を防ぐリフトシステム付きピボットドア。フレームレス設計。接着剤で固定する追加の水滴防止プロファイル。底部には水切りストリップ。透明マグネット式ドアクロージャー
    仕様
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Central magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 800 to 1200 mm
      • Standards height of 2000 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号D2SWING_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • 製品ファミリShower enclosure
    • 製品グループD2 Swing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2000
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名称Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 説明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClass 番号23-15 11 15
    • OmniClass タイトルSanitary Partitions and Cubicles

    対応地域

    ヨーロッパ
    アンドラ
    スペイン
    フランス
    ポルトガル