製品の公開
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
    Duscholux

    D3 Bella Vita - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

    Google翻訳”,
    シャワーエンクロージャー。角度アクセス付きシャワー用の2つの固定パネル付きスライダーツインドア。 SQUAREデザインのトップガイドと直線。個別規制が統合されたライドシステム。ノブのミニマリストデザイン。水密下部ダムキットと仕上げ合成ジョイント。ガラススクリーンの内側の部品を掃除するための取り外し可能な下部/ガイド。アルミニウムストリッププロファイルに統合された磁気ドアクロージャー
    仕様
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Squared top guide
      • Simultaneous opening system Slide Tech
      • Width: from 740 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    技術仕様
    • Unique refD3BELLAVITA_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • コレクションセットShower enclosure
    • コレクションD3 Bella Vita
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-15 11 15
    • OmniClassタイトルSanitary Partitions and Cubicles

    対応地域

    ヨーロッパ
    アンドラ
    スペイン
    フランス
    ポルトガル