製品を公開する
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
    Duscholux

    D4 Pulsar - Separator - Fixed panel + Slider door for shower

    Google翻訳,
    シャワーエンクロージャー。シャワー用の固定パネル1枚付きスライダーシングルドア。上部ガイドプロファイルなし個別調整付きの非表示の下部および上部ローラーキャリッジ固定パネルの内側にある引き戸ランミニマルなデザインの壁接続プロファイル上部ウォーターデフレクターストリップとシール
    仕様
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Overbath screen
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 8 mm Safety glass
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1800 mm
      • Standards height of 2000 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号D4PULSAR_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • 製品ファミリShower enclosure
    • 製品グループD4 Pulsar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-12-31
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2000
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017920
    • ETIM 名称Sanitary partitions and cabins
    • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC コード30181507
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 説明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClass 番号23-15 11 15
    • OmniClass タイトルSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II コードC1030
    • CSI UniFormat II タイトルFittings

    対応地域

    ヨーロッパ
    アンドラ
    スペイン
    フランス
    ポルトガル