製品の公開
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
    Dutton Brown

    Persona Knob

    Google翻訳”,

    ペルソナノブは、ペルソナプルとの組み合わせを想定して設計された、真鍮無垢材からCNC加工で削り出されたコンパクトなキャビネットノブです。小型で洗練されたフォルムは、長さ1.1インチ、高さ0.8インチ、突出部1.4インチです。真鍮、ニッケル、ブラックの3色からお選びいただけます。

    取り付け金具が付属しています。このノブは、キッチンやバスルームのキャビネット、洗面化粧台、ドレッサー、家具などに適しており、単独で使用することも、Persona Pullと組み合わせて統一感のあるデザインにすることも可能です。住宅用、商業用を問わず、ホテルや小売店などの内装にも最適です。また、Color Persona Knobとして14色展開で、Persona PullやPersona Hookと組み合わせて使用​​することもできます。

    仕様
    • Dimensions

      Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    技術仕様
    • Unique refpersona-knob-hardware-standard
    • コレクションセットPersona Knob
    • コレクションDoor Knobs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 幅(inch)1.1
    • 奥行き(inch)1.4
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類個別アクセサリー
    • ETIM コードEC010496
    • ETIM 名Handle for furniture
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_45
    • Uniclass2015詳細Knobs