製品を公開する
Dyson Airblade dB ハンドドライヤー
Dyson Airblade dB ハンドドライヤー
Dyson Airblade dB ハンドドライヤー
Dyson Airblade dB ハンドドライヤー
Dyson Airblade dB ハンドドライヤー
Dyson Airblade dB ハンドドライヤー
    Dyson

    Dyson Airblade dB ハンドドライヤー

    Google翻訳,

    ダイソン エアブレード dB ハンドドライヤー。HEPAフィルターを通した空気で素早く手を乾かします。従来モデルと比較して、エネルギー効率が25%以上向上しました。

    低エネルギー。低ランニングコスト。Dyson Airblade dBは、1000WのDyson Digital V4モーターを使用しており、年間わずか69ポンドのランニングコストで済みます。

    清潔な空気で手を衛生的に乾燥させます。HEPAフィルターは、細菌やウイルスを含む0.1ミクロンという微細な粒子を99.95%捕集します。

    時速380マイルで水を掻き落とします。Airblade™テクノロジーは、時速380マイルの空気の層を開口部から送り込み、わずか11秒で文字通り手から水を掻き落とします。

    廃棄物を削減。ダイソン エアブレード dB ハンドドライヤーは、使い捨てペーパータオルに比べて二酸化炭素排出量を最大84%削減し、ランニングコストも最大79%削減します。トイレ内だけでなく、外の世界にもより良い環境を作り出します。

    要約すれば:

    HEPAフィルターによる衛生的な性能。0.1ミクロンという微細な粒子(細菌やウイルスを含む)の99.95%を捕集します。

    使い捨てペーパータオルよりも最大79%安価

    - ダイソンデジタルモーターV4搭載

    - 5年間保証(部品)

    カーボン・トラスト認定の「ペーパータオルよりも低い」カーボンフットプリント

    - LEED、BRREAM、WELL認証に対応

    ・本製品はHACCP認証を取得しています。

    仕様
    • Dry time: 11 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 81 dBA

      IP Rating: IP35

      Weight: 8.2 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号hand-dryers-airblade-db
    • 製品ファミリHand dryers
    • 製品グループAirblade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)661
    • 幅(mm)303
    • 奥行き(mm)164
    関連
    • 主要素材ABS樹脂
    • 設計国イギリス
    • 製造国マレーシア
    • 正味重量(kg)8.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス