製品の公開
Dyson Airblade Vハンドドライヤー
Dyson Airblade Vハンドドライヤー
Dyson Airblade Vハンドドライヤー
Dyson Airblade Vハンドドライヤー
Dyson Airblade Vハンドドライヤー
Dyson Airblade Vハンドドライヤー
Dyson Airblade Vハンドドライヤー
Dyson Airblade Vハンドドライヤー
Dyson Airblade Vハンドドライヤー
    Dyson

    Dyson Airblade Vハンドドライヤー

    Airblade™テクノロジー

    モーターによって吸い上げられた空気が、HEPAフィルターを通して吹き出し口から高圧で送り出されます。時速675kmで生成された空気のシートで水を削ぎ落し、12秒で衛生的に手を乾かします。

    ダイソン デジタルモーター V4

    Dyson Airblade™ハンドドライヤーのHEPAフィルターは、手に風が当たる前に、洗面所の空気から99.95%の細菌サイズの粒子を捕集します。汚れた空気ではなく、よりクリーンな空気で手を乾燥させます。

    衛生的

    Dyson Airblade™ハンドドライヤーは、HEPAフィルターを搭載し、0.3ミクロンの微粒子を99.97%捕らえます。これにより、浄化された空気で手を乾かします

    仕様
    • 衛生的な設計。コンパクトなデザイン。

      • 乾燥時間:12秒
      • 音響パワーレベル:79dB
      • 消費電力:1,000W
      • 本体サイズ:高さ394mm×幅234mm×奥行100mm
      • NSF P335認証
    技術仕様
    • Unique refhand-dryers-airblade-V
    • コレクションセットHand dryers
    • コレクションAirblade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)394
    • 幅(mm)234
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 設計国イギリス
    • 製造国マレーシア
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー