それは、頑丈なアルミニウムの前縁と後部の更新された頑丈なストリップを持ち、それを所定の位置に保持するためにバネ張力で取り付けられます。この軽量のミル仕上げのアルミニウムガードは、軽い破片の負荷でうまく機能します。
ネジは必要ありません。各セクションは、3/4インチのオーバーラップのためにノッチが付けられています。頑丈なエキスパンドアルミニウムは錆びたり腐ったりしません。荒天時にもその場に留まるようにテンション設計されたガードは、メンテナンスのために簡単に外れます。タイトなメッシュは、雨水を通過させながら破片を防ぎます。ガードの各ボックスは、40フィートの側溝を覆います。
EZ-Quick-10ガターガードは、今日の家庭の80%以上で使用されているほとんどの5インチガターに適合するように設計されています。
Amazon.comで紹介されているように
#EZGutterGuard #AluminumGutterGuard
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |