製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
eaglegroup/products/04c45c9b-06db-46a3-9b49-d5a027342a30
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Dolly Trucks
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Eagle Group
フォロー
Dolly Trucks
Google翻訳”,
原文を見る
設計と建設の特徴
特許取得済みのQuadTruss®デザインの4つの棚板は、棚板を最大25%強化し、保管の安定性と製品の保持力を高めるための保持棚を提供します。
垂直方向に1インチ刻みで番号が付けられた、4つの支柱は、迅速で水平な組み立てを保証します。棚は、最適なカート構成のために1インチごとに上下に調整できます。
オープンワイヤー構造は、光が棚を通過できるようにすることで視認性を高め、空気循環を促進してほこりや汚染の蓄積を減らし、消火システムの効果を高めます。
工具なしでの迅速な組み立て。数値的に調整された溝付きポスト、テーパー付きの高温耐性プラスチックスプリットスリーブ、およびシェルフカラーを組み合わせることで、シェルフアセンブリを簡単な2段階の演習にできます。
-1)スプリットスリーブを選択した場所の支柱にスナップします。
-2)棚の襟を分割スリーブの上にスライドさせます。
棚と分割スリーブの間の確実なロックは、工具を使用せずに作成され、棚に追加の重量が追加されるにつれて強くなります。
ラップアラウンドバンパー付きアルミトラック台車。
指定された4つの5"x1-1 / 4"(127 x 32mm)キャスター。
全高は69"(1753mm)です。
ノックダウンで発送。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eagle-group-eg01_08
コレクションセット
Food Service Equipment
コレクション
Shelving
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-12-31
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=381
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ダウンロード
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
ダウンロード
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ダウンロード
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
ダウンロード
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
ダウンロード