製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
eaglegroup/products/ecfd8ea1-ed60-4644-885b-d606f2365ea9
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Quad-Adjust® Wire Shelving
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Eagle Group
フォロー
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(13 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
強度と耐久性を向上させる特許取得済みのQuad-Truss®シェルフ(特許番号5,390,803)。
棚板は、分割スリーブに取り付けられた襟のスロットに収まる特別な連動コーナーを備えており、棚板ユニット全体を分解することなく、棚板の追加または取り外しが可能です。特許#7,992,731。
テーパー状のスプリットスリーブは、負荷が増加するにつれて強くなるポジティブロックを作成します。
支柱には1"(25mm)刻みで番号が付けられており、迅速で水平な組み立てが可能です。
平らでない床面を補うために、レベリングフットが用意されています。
棚板は、2本の上部トラスワイヤーの間にマットワイヤーを挟んだピンサータイプの設計を採用しており、溶接部に応力やひずみを与えることなく、大きな強度を追加し、荷重全体を分散します。
利用可能な仕上げは、EAGLEbrite®亜鉛、クロム、Valu-Master®グレーエポキシ、Valu-Gard®グリーンエポキシ、MICROGARD®を使用したEAGLEgard®グリーンエポキシ、およびステンレス鋼です。利用可能なカスタムカラー。
耐荷重:
長さ48"(1219mm)までの棚は、800 lbs。(362.9 kg)の均等に分散された静的荷重をサポートできます。
長さ60"および72"(1524および1829mm)の棚は、600ポンドの均等に分散された静的荷重をサポートできます。 (272.2kg)。
重要:固定ユニットは2400ポンドを超えてはなりません。 (1088.6 kg)4本の支柱のセットあたり。
重要:モバイルユニットの最大負荷は、次のいずれか少ない方になります。
– 1つのキャスターの重量定格の3倍、または
–1000ポンド(453.6 kg)4本の支柱のセットあたり。
モバイルアプリケーションで最大の剛性を得るには、ユニットの上部と下部に溶接カラー付きの棚をお勧めします。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eagle-group-eg01_14
コレクションセット
Food Service Equipment
コレクション
Shelving
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-02-17
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=1081
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
MasterFormat 2014 コード
11 40 00
MasterFormat 2014 タイトル
Foodservice Equipment
OmniClassNumber
23-21 21 00
OmniClassタイトル
Food Service Equipment and Furnishings
UniFormatIIコード
E
UniFormatIIタイトル
EQUIPMENT & FURNISHINGS
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ダウンロード
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ダウンロード
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ダウンロード
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
ダウンロード