製品の公開
RediPak® Wire Shelving Units
RediPak® Wire Shelving Units
    Eagle Group

    RediPak® Wire Shelving Units

    Google翻訳”,

    設計と建設の特徴

    •特許取得済みのQuadTruss®デザイン(特許#5,390,803)により、棚板が最大25%強化され、安定性と製品の保持力を高めるための保持棚が提供されます。
    •18インチおよび24インチ(457および610mm)の幅と、36インチ、48インチおよび60インチ(914、1219、および1524mm)の長さで利用できます。
    •1つのボックスに完全な棚ユニット。
    •数値的に調整された支柱、テーパー付きスプリットスリーブ、およびシェルフカラーの組み合わせにより、これらのユニットの組み立ては簡単な3ステップの演習になります。
    1)上半分を下半分のボルトに通してツーピースポストを組み立てます。
    2)スプリットスリーブを選択した数のポストにスナップします。
    3)分割された袖の上に棚の襟をスライドさせます。
    •ツールを使用せずに、棚と支柱の間に確実なロックが作成されます。
    •棚板ユニットは、同じように簡単に調整または完全に変更できます。
    •5つの仕上げで提供:EAGLEbrite®亜鉛、クロム、Valu-Master®グレーエポキシ、Valu-Gard®グリーンエポキシ、およびEAGLEgard®グリーンエポキシ。

    技術仕様
    • Unique refeagle-group-eg01_26
    • コレクションセットFood Service Equipment
    • コレクションShelving
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • MasterFormat 2014 コード11 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFoodservice Equipment
    • OmniClassNumber23-21 21 00
    • OmniClassタイトルFood Service Equipment and Furnishings
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国