Google翻訳”,
設計と建設の特徴全溶接設計。開いた前面、引き戸、またはヒンジ付きドアで利用できます。ドアは20ゲージタイプ430ステンレス鋼です。トップは機械的に研磨されてサテン仕上げになっています。トップとフレームの間で消音。 1-5 / 8 "(42mm)-直径タイプ304ステンレス製脚。 1 "(25mm)ステンレス鋼の調節可能な弾丸の足。前面と背面に1-1/2 "(38mm)のサニタリーロールリム、両端に正方形のエッジがあり、ぴったりとフィットします。オプションの固定センターシェルフを利用できます。注文するには、モデル番号に接尾辞「-CS」を追加します。例:OB2436SE-CSロック(ドア付きユニット用)キャスター*オーバーシェルフセンターシェルフ」