製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
eaglegroup/products/a997dbde-c1b5-46d8-90be-f43c27f7d7d9
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf—Spec-Master® Series
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Eagle Group
フォロー
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf—Spec-Master® Series
Google翻訳”,
原文を見る
テーブルトップ
特許取得済みのuni-lok®ガセットシステム(特許#5,165,349):ガセットはハットチャネルに埋め込まれ、横方向の動きを低減します。
トップは溶接されたハットチャンネルで補強されています。
トップとチャンネルの間で消音。
1-1 / 2 "(38mm)-前面と背面の直径180°のロールエッジ。端は90°下がっており、必要に応じて面一に取り付けることができます。
14ゲージタイプ304研磨ステンレス鋼。調整可能な棚
18ゲージタイプ304ステンレス鋼。
ゲセットは各コーナーに溶接されています。
頑丈なマリンエッジデザイン。脚—1-5 / 8 "(41mm)-直径
24 "〜36"(610〜914mm)幅の96 "(2438mm)以上のユニットには6本以上の脚が付いています。48"(1219mm)幅の72 "(1829mm)以上のユニットには6本の脚が付いています以上。
ヘビーゲージステンレス鋼。
1 "(25mm)調整可能なステンレス鋼の脚。
オプション/アクセサリー
引き出し
ロック
キャスター
ステンレス鋼の弾丸の足
オーバーシェルフ
デュプレックスレセプタクル
ポットラック
シンク
追加の棚
スタビライザーバー(30 "および36"幅のテーブル用)
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eagle-group-eg10_41c
コレクションセット
Food Service Equipment
コレクション
Worktables
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-12-31
エディション
1
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
ダウンロード
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
ダウンロード
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
ダウンロード
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
ダウンロード