製品の公開
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Tubular Base —Spec-Master® Marine Series
Eagle Group

Worktables with Flat Top and Stainless Steel Tubular Base —Spec-Master® Marine Series

Google翻訳”,
テーブルトップ
  • 特許取得済みのuni-lok®ガセットシステム(特許#5,165,349):ガセットはハットチャネルに埋め込まれ、横方向の動きを低減します。
  • トップは溶接されたハットチャンネルで補強されています。
  • トップとチャンネルの間で消音。
  • 4つの側面すべての海洋カウンターエッジ。
  • 14ゲージタイプ304研磨ステンレス鋼。クロスブレース—1-1 / 4 "(38mm)-直径
  • ヘビーゲージステンレス鋼。
  • アルミ鋳物は、クロスブレース、脚、リアブレースを結合します。脚—1-5 / 8 "(41mm)-直径
  • 24 "〜36"(610〜914mm)幅の96 "(2438mm)以上のユニットには6本以上の脚が付いています。48"(1219mm)幅の72 "(1829mm)以上のユニットには6本の脚が付いています以上。
  • ヘビーゲージステンレス鋼。
  • 1 "(25mm)調整可能なステンレス鋼の脚。

オプション/アクセサリー
  • 引き出し
  • ロック
  • キャスター
  • ステンレス鋼の弾丸の足
  • オーバーシェルフ
  • デュプレックスレセプタクル
  • ポットラック
  • シンク
  • スタビライザーバー(30 "および36"幅のテーブル用)
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg10_43d
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションWorktables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-12-31
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

対応地域

北米
アメリカ合衆国