製品の公開
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Series
Eagle Group

Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Series

Google翻訳”,
テーブルトップ
  • 特許取得済みのuni-lok®ガセットシステム(特許#5,165,349):ガセットはハットチャネルに埋め込まれ、横方向の動きを低減します。
  • トップは溶接されたハットチャンネルで補強されています。
  • トップとチャンネルの間で消音。
  • 4-1 / 2 "(114mm)-高さ90°のバックスプラッシュ、90°で1"(25mm)回転。
  • 1-1 / 2 "(38mm)-前面の直径180°のロールエッジ。端は90°下がっており、必要に応じてフラッシュインストールが可能です。
  • 14ゲージタイプ304研磨ステンレス鋼。調整可能な棚
  • ヘビーゲージ、亜鉛メッキ。
  • ガセットは各コーナーに溶接されています。脚—1-5 / 8 "(41mm)-直径
  • 96 "(2438mm)以上のテーブルには、6本以上の脚が付いています。
  • ヘビーゲージ亜鉛メッキ鋼。
  • 1 "(25mm)の調整可能な耐衝撃性プラスチック製の脚。

オプション/アクセサリー
  • 引き出し
  • ロック
  • キャスター
  • ステンレス鋼の弾丸の足
  • オーバーシェルフ
  • デュプレックスレセプタクル
  • ポットラック
  • シンク
  • 追加の棚
  • スタビライザーバー(30 "および36"幅のテーブル用)
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg10_44c
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションWorktables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-12-31
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

対応地域

北米
アメリカ合衆国