製品の公開
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Budget Series
Eagle Group

Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Budget Series

Google翻訳”,
テーブルトップ
  • 特許取得済みのuni-lok®ガセットシステム(特許#5,165,349):ガセットはハットチャネルに埋め込まれ、横方向の動きを低減します。
  • トップは溶接されたハットチャンネルで補強されています。
  • トップとチャンネルの間で消音。
  • 1-1 / 2 "(38mm)90°後方上向き、交差点の半径。
  • 1-5 / 8 "(41mm)-前面の直径180°のロールエッジ。端は90°下がっており、必要に応じてフラッシュインストールが可能です。
  • ヘビーゲージタイプ430ポリッシュステンレス。調整可能な棚
  • ヘビーゲージステンレス鋼。
  • ガセットは各コーナーに溶接されています。
  • ヘビーデューティーマリンエッジ。脚—1-5 / 8 "(41mm)-直径
  • 長さ96"から120"(2438から3048mm)のユニットには、6本の脚が付いています。ユニット132"および144"(3353および3658mm)には、8本の脚が付いています。
  • ヘビーゲージステンレス鋼。
  • 1 "(25mm)調整可能なステンレス鋼の脚。

オプション/アクセサリー
  • 引き出し
  • ロック
  • キャスター
  • ステンレス鋼の弾丸の足
  • オーバーシェルフ
  • デュプレックスレセプタクル
  • ポットラック
  • シンク
  • 追加の棚
  • スタビライザーバー(30 "および36"幅のテーブル用)
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg10_48a
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションWorktables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-12-31
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

対応地域

北米
アメリカ合衆国