国際配管法のセクション701.7は、排水システムに入る水が140°Fを超えてはならないことを義務付けています。これは、PVCパイプやその他の安全性および環境問題を引き起こす可能性があります。 CoolTrough®は、130°Fで温度センサーをアクティブにし、120°Fでミキシングバルブをオフにするように設計されているため、必要な場合にのみ水を使用します。
ボイラー、加湿器、滅菌器、および商用機器などの機器を利用する多くの施設は、通常、華氏140度を超える排水を生成します。排水ラインに入る前に、水を冷却または「焼き戻し」する必要があります。 CoolTrough®の操作には、オペレーターが追加の手順を行う必要はありません。それは、排水システムの寿命を延ばすことによってのみ経済的見返りを生み出します。
また、バルブは機械的に作動するため、電気接続の必要がなく、電気部品の故障の可能性がありません。
付属の遮断弁に冷水ラインを引っ掛けると、ドレンラインの保護が確実になります。
で利用する場合(ただし、これらに限定されません):
食糧の生産
処理
製造施設
業務用厨房
設計と建設の特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |