製品の公開
QuadPLUS - Polymer Shelf Mats with Wire Truss Frames
Eagle Group

QuadPLUS - Polymer Shelf Mats with Wire Truss Frames

Google翻訳”,
特徴
  • 標準のワイヤートラスフレームまたはQuad-Adjust®トラスフレームを選択できる青いポリマーシェルフマット
  • マットはトラスフレームまたは標準のワイヤーシェルフの上にしっかりと置かれます*
  • 射出成形ポリプロピレンマットはMICROGARD®抗菌保護を備えています
  • 最大48"、600 lb.54"から72"の長さの棚の800lb.の耐荷重-均等に分散された静的荷重
  • ルーバーとソリッドマットが利用可能
  • 簡単な組み立て-工具は必要ありません
  • お手入れが簡単
  • 食器洗い機対応
  • クロムまたはValu-Master®グレーエポキシ仕上げでコーティングされたトラスフレーム(他の仕上げも利用可能、工場にご相談ください)
  • 両方のスタイルのトラスフレームを同じ棚板ユニットに取り付けることができます
  • 4つの分割スリーブのセット(各トラスフレームに含まれています)は、イーグルの直径1インチの支柱にスナップします。
  • 温度定格:-20°Fから125°F
カスタム構成または製造のニーズについては、SpecFAB®部門にお問い合わせください。電話:(302)653-3000 FAX:(302)653-3091 Eメール:specfab@eaglegrp.com *ポリマーシェルフマットは、既存のイーグルワイヤーシェルフの上に配置することもできます。シェルフマットのみを注文してください。もう一つのイーグルアドバンテージ
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg8147
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションShelving
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

対応地域

北米
アメリカ合衆国