特徴
- エポキシコーティングされた標準ワイヤートラスフレームまたはQuad-Adjust®トラスフレームを選択できるグリーンポリマーシェルフマット
- マットはトラスフレームまたは標準のワイヤーシェルフの上にしっかりと置かれます*
- 射出成形ポリプロピレンマットはMICROGARD®抗菌保護を備えています
- 最大48インチ、600ポンド54インチから72インチの長さの棚の800ポンドの耐荷重-均等に分散された静的荷重
- ルーバーとソリッドマットが利用可能
- 簡単な組み立て-工具は必要ありません
- お手入れが簡単
- 食器洗い機対応
- EAGLEgard®ハイブリッドエポキシでコーティングされたトラスフレームとMICROGARD®またはValu-Gard®グリーンエポキシ仕上げ(他の仕上げも利用可能、工場にご相談ください)
- 両方のスタイルのトラスフレームを同じ棚板ユニットに取り付けることができます
- 4つの分割スリーブのセット(各トラスフレームに含まれています)は、イーグルの直径1インチの支柱にスナップします。
- 温度定格:-20°Fから125°F
*ポリマーシェルフマットは、既存のイーグルワイヤーシェルフの上に配置することもできます。シェルフマットのみを注文してください。
さまざまな棚付け作業に最適です。
1インチで調整可能なトラスフレーム
多くに対応するための増分
サイズ。
耐衝撃性ポリマーは、腐食したり錆びたりすることはありません。エポキシコーティングされたヘビーゲージスチールトラスフレーム。
標準のワイヤートラスフレームとQuad-Adjust®トラスフレームは、QuadPLUS™ポリマーシェルフマットに対応しています。
ポリマーマットの標準。バクテリア、カビ、カビに対する保護機能が組み込まれています。