製品の公開
Portable Cool Trough™
Eagle Group

Portable Cool Trough™

Google翻訳”,

水焼戻しシステム

国際配管法のセクション701.7は、排水システムに入る水が140°Fを超えることはできないことを義務付けています。これは、PVCパイプやその他の安全性および環境問題の問題を引き起こす可能性があります。

CoolTrough™は、130°Fで温度センサーをアクティブにし、120°Fでミキシングバルブをオフにするように設計されているため、必要な場合にのみ水を使用します。
ボイラー、加湿器、滅菌器、および商用機器などの機器を利用する多くの施設は、通常、1400176Fを超える排水を生成します。排水ラインに入る前に、水を冷却または「焼き戻し」する必要があります。 CoolTrough™の操作は、排水システムの寿命を延ばすことによって経済的な見返りを生み出します。
また、バルブは機械的に作動するため、電気接続の必要がなく、電気部品の故障の可能性がありません。
付属の遮断弁に冷水ラインを接続すると、ドレンラインの保護が確保されます。

で利用する場合(ただし、これらに限定されません):

食糧の生産
処理
製造施設
業務用厨房

設計と建設の特徴

  • 排水に向けたビルトインピッチにより、完全な排水が保証されます。
  • 4˝(102mm)-取り外し可能なバスケットスタイルのストレーナーを備えた直径の排水管。
  • 直径3インチ(76mm)のキャスター—2つは剛性、2つはブレーキ付きで旋回します。
  • 電気接続は必要ありません。
  • 付属のシャットオフバルブは、3/4インチのホースビブ接続に対応しています。給水管と接続は、配管業者によって提供されます。
  • 12ゲージベース
技術仕様
  • Unique refeagle-group-eg8204
  • コレクションセットFood Service Equipment
  • コレクションFloor Troughs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-01
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード11 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFoodservice Equipment
  • OmniClassNumber23-21 21 00
  • OmniClassタイトルFood Service Equipment and Furnishings
  • UniFormatIIコードE
  • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

対応地域

北米
アメリカ合衆国