製品の公開
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet
    Eaton

    Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    SV シリーズ UPS システムのランタイムを延長 Tripp Lite の BP240V370 外部バックアップ バッテリ パックは、SV シリーズ UPS システムのランタイムを延長します。バッテリーキャビネットと密閉型鉛蓄電池で構成されています。最大 3 つの外部バッテリー パック キャビネットを並列に接続して、ランタイムを増やすことができます。 SV シリーズ UPS システムとの互換性をお楽しみください BP240V370 外部 UPS バッテリ パックは、+/- 120V DC 構成を使用し、互換性のある UPS に配線接続する必要があります。サーキットブレーカは過電流保護を提供します。 BP240V370 は、SV20、SV40、SV60、SV80、SV100、SV120、および SV140 で始まる Tripp Lite UPS モデルと互換性があります。ネットワーク環境で統一された外観を維持 パウダー コーティングされたスチール製のバッテリ キャビネットは、SV シリーズ UPS システムに適合するように設計されており、サーバー ルームやデータ センターで一貫した外観を維持します。キャビネットのドアは、バッテリーへのアクセスを制御するためにロック可能です。キャビネットの上部には、ユーザーが用意した電源出力ケーブル用のコンジット ノックアウトがあります。前面と背面の通気孔により、キャビネットから暖かい空気が自由に流れ、適切な間隔で個々のバッテリー間の通気が確保されます。 TAA 要件への準拠 BP240V370 は、GSA スケジュール購入に関する連邦貿易協定法 (TAA) に準拠しています。 1 年間の保証 BP240V370 には 1 年間の限定保証が付いており、信頼性と性能が保証されています。
    仕様
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 11.12 x 8.12 x 15.50

      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.94 x 25.47 x 43.3

      Unit Weight (lbs.) 3218

      Material of Construction Steel

      External Battery Pack Form Factor Tower

      Expandable Battery Runtime Multiple battery packs can be daisy-chained to the UPS for extended runtime

      DC System Voltage (VDC) +/- 120VDC

      UPS Connection Hardwire (contractor supplies wiring - see Owner's Manual for requirements and installation information)

      Expandable Runtime Yes

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refBP240V370
    • コレクションセットUPS System
    • コレクションUPS System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)78.94
    • 幅(inch)25.47
    • 奥行き(inch)43.3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3218
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution