製品の公開
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
    Eaton

    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Google翻訳”,

    Eaton ベーシック PDU は、0U、1U、2U のフォーム ファクタとさまざまな出力レセプタクルの選択肢を備えており、サーバー ラック内のすべての接続機器に信頼性が高くコスト効率の高い配電と分岐回路保護を提供します。ベーシック PDU モデルは、機器の偶発的な切断を防ぐ Eaton の特許取得済み IEC コンセント グリップ プラグ保持、視覚的にすばやく識別できる色分けされたコンセント セクション、薄型フォーム ファクタ、および高い動作温度しきい値を特徴としています。


    Eaton Basic G4 ラック PDU、0U、37U、ユニバーサル入力、5-23kW、16-55A、200-415V、42 個のコンセント (24)C13 (18)C39、エンド エントリ電源コード
    技術仕様
    • Unique refEVBAGU23X-E
    • コレクションセットPDU's
    • コレクションBasic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC002762
    • ETIM 名Power distribution unit (PDU)
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units