製品を公開する
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
    Eaton

    8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA

    Google翻訳,
    PDU3EVN6L2130 8.6kW 3 相監視 PDU は、組み込みのネットワーク接続を介して、電圧、周波数、および負荷レベルのリアルタイムのリモート監視を提供します。 IT および産業用アプリケーションに推奨され、45 個のコンセント (36 個の C13 (208V)、6 個の C19 (208V)、および 3 個の NEMA 5-15/20R (120V)) を備えており、付属のプラグロック インサート スリーブにより、ケーブルが偶発的に切断されるのを防ぎます。 NEMA L21-30P 入力プラグ付きの 6 フィート コードは、3 相 PDU を互換性のある AC 電源、発電機、または保護された UPS に接続します。 Java を使用しない HTML5 ベースの LX プラットフォーム ネットワーク インターフェイスが組み込まれているため、安全な Web ブラウザ、SNMP、telnet、または SSH を介して、PDU ステータスの監視と電子メール通知のための完全なリモート アクセスが可能です。イーサネット ネットワークとの最適な通信のために、10/100 Mbps 自動検出をサポートします。オプションの EnviroSense2 モジュール (別売り) は、さまざまな環境監視機能を提供します。サポートされているプロトコルには、IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、telnet、SSH、FTP、DHCP、および NTP が含まれます。カラー タッチスクリーン LCD を使用すると、メニューを切り替えて、フェーズごとの入力電流レベルとロード バンクごとの出力電流を ±1% の課金グレードの精度、環境センサー データ、およびネットワーク情報で監視できます。また、一意の QR コードを生成して、モバイル デバイスから PDU にアクセスできるようにします。 0U PDU は、付属の工具不要の取り付けボタンまたは付属のラック取り付けブラケットを使用して、ラックに垂直に取り付けます。同梱の PDUMVROTATEBRKT キットを使用して、空気の流れや機器へのアクセスを改善するために、コンセントを背面に向けてユニットを取り付けます。
    仕様
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 75.87 x 9.65 x 7.09

      Shipping Weight (lbs.) 17.75

      Unit Dimensions (hwd / in.) 70 x 2.17 x 2.52

      Unit Weight (lbs.) 13.5

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported Vertical rackmount installation supported with included mounting brackets; supports tooless mounting in button-mount compatible racks

      PDU Form Factor Vertical (0U)

      Certifications Tested to UL60950-1 (USA) CAN/CSA 60950-1 (Canada), NOM (Mexico), FCC Class A Part 15 (Emissions), ROHS, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • 固有参照番号PDU3EVN6L2130
    • 製品ファミリPDU's
    • 製品グループPDU's
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)70
    • 幅(インチ)2.17
    • 奥行き(インチ)2.52
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    • 正味重量(lbs)13.5
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC002762
    • ETIM 名称Power distribution unit (PDU)
    • UNSPSC 名称Power distribution units PDUs
    • UNSPSC コード39121017
    • Uniclass 2015 コードEn_70_30
    • Uniclass 2015 説明Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClass 番号23-35 31 27
    • OmniClass タイトルPower Distribution Units
    • CSI UniFormat II コードD5010
    • CSI UniFormat II タイトルElectrical Service and Distribution