製品の公開
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L21-20 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L21-20 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L21-20 Input, 10' Cord
    Eaton

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L21-20 Input, 10' Cord

    Google翻訳”,

    Eaton の Metered Input ラック PDU は、リモート監視機能を提供し、いつでもどこでも電力データにアクセスできます。また、色分けされた各コンセント セクション内の重要な機器を単一のインターフェイスから監視し、1% の課金グレードの精度を達成できます。Basic PDU のすべての機能を備えた 0U、1U、2U Metered Input ラックマウント PDU は、最大 8 台の Metered PDU をデイジー チェーン接続して同じネットワーク接続と単一の IP アドレスを共有することで、インフラストラクチャ コストを削減する機能を提供します。Metered Input PDU は、負荷分散を簡素化し、過負荷の防止にも役立ちます。


    イートン メーター入力 G4 ラック PDU、0U、39U、L21-20 入力、10 フィート コード、5.8kW、20A、120/208V、42 個のコンセント (24)C13 (18)C39
    技術仕様
    • Unique refEVMI2120X
    • コレクションセットPDU's
    • コレクションMetered Input Rack PDU
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC002762
    • ETIM 名Power distribution unit (PDU)
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units