製品の公開
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 10' Cord
    Eaton

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 10' Cord

    Google翻訳”,

    Eaton の Metered Input ラック PDU は、リモート監視機能を提供し、いつでもどこでも電力データにアクセスできます。また、色分けされた各コンセント セクション内の重要な機器を単一のインターフェイスから監視し、1% の課金グレードの精度を達成できます。Basic PDU のすべての機能を備えた 0U、1U、2U Metered Input ラックマウント PDU は、最大 8 台の Metered PDU をデイジー チェーン接続して同じネットワーク接続と単一の IP アドレスを共有することで、インフラストラクチャ コストを削減する機能を提供します。Metered Input PDU は、負荷分散を簡素化し、過負荷の防止にも役立ちます。


    イートン メーター入力 G4 ラック PDU、0U、41U、460P9W 入力、10 フィート コード、17.3kW、60A、208V、42 個のコンセント (24)C13 (18)C39
    技術仕様
    • Unique refEVMI4609X
    • コレクションセットPDU's
    • コレクションMetered Input Rack PDU
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC002762
    • ETIM 名Power distribution unit (PDU)
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units