製品の公開
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord
Eaton

Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord

Google翻訳”,

Eaton の Metered Input ラック PDU は、リモート監視機能を提供し、いつでもどこでも電力データにアクセスできます。また、色分けされた各コンセント セクション内の重要な機器を単一のインターフェイスから監視し、1% の課金グレードの精度を達成できます。Basic PDU のすべての機能を備えた 0U、1U、2U Metered Input ラックマウント PDU は、最大 8 台の Metered PDU をデイジー チェーン接続して同じネットワーク接続と単一の IP アドレスを共有することで、インフラストラクチャ コストを削減する機能を提供します。Metered Input PDU は、負荷分散を簡素化し、過負荷の防止にも役立ちます。


イートン メーター入力 G4 ラック PDU、0U、39U、532P6W 入力、10 フィート コード、17.3kW、32A、240/415V、42 個のコンセント (24)C13 (18)C39
技術仕様
  • Unique refEVMIG332X
  • コレクションセットPDU's
  • コレクションMetered Input Rack PDU
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-04
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC002762
  • ETIM 名Power distribution unit (PDU)
  • Uniclass2015コードEn_70_30
  • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
  • MasterFormat 2014 コード26 26 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
  • OmniClassNumber23-35 31 27
  • OmniClassタイトルPower Distribution Units