製品を公開する
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, Universal Input, Front Entry Power Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, Universal Input, Front Entry Power Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, Universal Input, Front Entry Power Cord
    Eaton

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, Universal Input, Front Entry Power Cord

    Google翻訳,

    Eaton の Metered Input ラック PDU は、リモート監視機能を提供し、いつでもどこでも電力データにアクセスできます。また、色分けされた各コンセント セクション内の重要な機器を単一のインターフェイスから監視し、1% の課金グレードの精度を達成できます。Basic PDU のすべての機能を備えた 0U、1U、2U Metered Input ラックマウント PDU は、最大 8 台の Metered PDU をデイジー チェーン接続して同じネットワーク接続と単一の IP アドレスを共有することで、インフラストラクチャ コストを削減する機能を提供します。Metered Input PDU は、負荷分散を簡素化し、過負荷の防止にも役立ちます。


    Eaton Metered Input G4 ラック PDU、0U、41U、ユニバーサル入力、5~23kW、16~55A、200~415V、42 個のコンセント (24)C13 (18)C39、前面エントリー電源コード
    技術仕様
    • 固有参照番号EVMIGU23X
    • 製品ファミリPDU's
    • 製品グループMetered Input Rack PDU
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-14
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC002762
    • ETIM 名称Power distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 コードEn_70_30
    • Uniclass 2015 説明Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClass 番号23-35 31 27
    • OmniClass タイトルPower Distribution Units