製品の公開
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm
    Eaton

    In-Row Precision Cooling System - 12.8 kW (43,686 BTU/hr), 3PH, 208V, 42U, 300mm

    Google翻訳”,

    インロー精密エアコンは、小規模データセンターや高性能コンピュータルーム向けに、省スペースで強力な冷却を実現します。

    • 最大12.8kW(43,686BTU/時)の高精度インロー冷却パワーでミッションクリティカルな機器を冷却します。
    • 300 mmのスリムなプロファイルにより、わずかなスペースで最大限の冷却を実現
    • クローズドカップリング設計により、従来のCRACに比べてエネルギー効率が25%向上
    • 使いやすいカラータッチスクリーンにより、データやステータス情報に完全にアクセスできます。
    • 設定可能なサイドおよび/またはフロントエアフロー排出およびメンテナンスモード機能
    • ホットスワップ可能なファン
    • 1年間の限定保証
    仕様
    • OVERVIEW

      UPC Code037332250674

      INPUT

      Electrical Consumption (Max)4800 Watts
      Nominal Input Voltage(s) Supported208V AC
      Maximum Input Amps16
      Input Connection Type3-wire / 4-wire + Ground
      Input Plug Features3-wire / 4-wire + Ground
      Input Frequency60 Hz

      COOLING

      Cooling TypeActive
      Airflow1,475 CFM
      Cooling Capacity (BTUs)43686
      Cooling Capacity (kW)12.8

      PHYSICAL

      ColorBlack
      Material of ConstructionAluminium, Steel
      Shipping Dimensions (hwd / cm)217.42 x 59.94 x 119.89
      Shipping Weight (kg)215.00
      Unit Dimensions (hwd / cm)200 x 30 x 110
      Unit Weight (kg)180.08

      ENVIRONMENTAL

      Storage Temperature Range-40° to 140° F (-40° to 60°C)
      Operating Elevation (ft.)0 to 13,000
      Operating Temperature+4 to +115 degrees Fahrenheit / -16 to +46 degrees Celsius
      Operating Humidity Range5 to 80%
      Ambient Operation RH5 to 80%
      Condensate Drain Pumps (L/HR)Max distance 150ft (45m), max lift 26.5ft (8m)
      Condensate Water Drains1/4 in. Connection

      COMMUNICATIONS

      SNMP CompatibilityYes, WEBCARDLX card included

      FEATURES & SPECIFICATIONS

      RefrigerantR410a (Environmentally friendly, Non ozone depleting)
      Refrigerant Amount12.1 lb. / 5.0 kg (Nominal)
      Compressor TypeRotary (Inverter Driven)
      Sound Level (Noise)78 DBA @ 1475 CFM @ 1 METER
      Fans (Type/Quantity)0-2000 RPM x 3

      OPERATION

      Operation ModeCooling, Standby, Off, Maintenance Mode
      Supply Air Temperature (Celsius)18-27 deg. C (limited by heating load)
      Applied Containment TypesClose/Open
      Fan ControlsAutomatic
      Force ModesMaintenance Mode, Rotation Mode
      Installation ModesCondenser above or slightly below In-Row; vertical condenser.
      Manual ModesService and factory setting menus for manual adjustment
      Power RedundanciesSingle only
      System Type SelectionsDeg. F; Deg. C (default is Deg. F)
      Temperature Unit SelectionsDeg. F; Deg. C (default is Deg. F)

      STANDARDS & COMPLIANCE

      Product CertificationsCAN/CSA-C22.2 No. 60335 (Canada); NOM (Mexico); UL 60355
      Product ComplianceRoHS; FCC Part 15 Class B (USA)

      WARRANTY & SUPPORT

      Product Warranty Period (Worldwide)1-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refSRCOOLDXRW12
    • コレクションセットRacks & Cooling
    • コレクションData Center & Server Rack Cooling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air conditioners
    • UNSPSC40101701
    • Uniclass2015コードPr_70_65_03
    • Uniclass2015詳細Air conditioning units
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 39 11
    • OmniClassタイトルAir Conditioners
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島