製品の公開
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
    Eaton

    In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm

    5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    インロー精密エアコンは、小規模から中規模のデータセンターや高性能コンピュータ ルーム向けに、省スペースで強力な冷却機能を提供します。

    • 最大25.8kW(88,000BTU/時)の高精度インロー冷却パワーでミッションクリティカルな機器を冷却します。
    • 300 mmのスリムなプロファイルにより、わずかなスペースで最大限の冷却を実現
    • クローズドカップリング設計により、従来のCRACに比べてエネルギー効率が25%向上
    • 使いやすいカラータッチスクリーンにより、データやステータス情報に完全にアクセスできます。
    • 設定可能なサイドおよび/またはフロントエアフロー排出およびメンテナンスモード機能
    • ホットスワップ可能なファン
    • 1年間の限定保証
    仕様
    • OVERVIEW

      UPC Code037332250681

      INPUT

      Electrical Consumption (Max)10 kW
      Nominal Input Voltage(s) Supported208V AC
      Maximum Input Amps27
      Input Connection Type3-wire / 4-wire + Ground
      Input Plug Features3-wire / 4-wire + Ground
      Input Frequency60 Hz

      COOLING

      Cooling TypeActive
      Airflow2,950 CFM
      Cooling Capacity (BTUs)88000
      Cooling Capacity (kW)25.8

      USER INTERFACE, ALERTS & CONTROLS

      Front Panel LEDs7-inch color touchscreen

      PHYSICAL

      ColorBlack
      Material of ConstructionAluminium, Steel
      Shipping Dimensions (hwd / cm)217.42 x 59.94 x 119.89
      Shipping Weight (kg)233.15
      Unit Dimensions (hwd / cm)200 x 30 x 110
      Unit Weight (kg)198.22

      ENVIRONMENTAL

      Storage Temperature Range-40° to 140° F (-40° to 60°C)
      Operating Elevation (ft.)0 to 13,000
      Operating Temperature+4 to +115 degrees Fahrenheit / -16 to +46 degrees Celsius
      Operating Humidity Range5 to 80%
      Condensate Drain Pumps (L/HR)Max distance 150ft (45m), max lift 26.5ft (8m)
      Condensate Water Drains1/4 in. Connection

      COMMUNICATIONS

      SNMP CompatibilityYes, WEBCARDLX card included

      FEATURES & SPECIFICATIONS

      RefrigerantR410a (Environmentally friendly, Non ozone depleting)
      Refrigerant Amount17.4 lb. / 8.0 kg (Nominal)
      Compressor TypeRotary (Inverter Driven)
      Sound Level (Noise)80 DBA @ 3000 CFM @ 1 METER
      Fans (Type/Quantity)0-3000 RPM x 6

      OPERATION

      Operation ModeCooling, Standby, Off, Maintenance Mode
      Supply Air Temperature (Celsius)18-27 deg. C (limited by heating load)
      Applied Containment TypesClose/Open
      Fan ControlsAutomatic
      Force ModesMaintenance Mode, Rotation Mode
      Installation ModesCondenser above or slightly below In-Row; horizontal or vertical condenser.
      Manual ModesService and factory setting menus for manual adjustment
      Power RedundanciesSingle only
      Temperature Unit SelectionsDeg. F; Deg. C (default is Deg. F)

      STANDARDS & COMPLIANCE

      Product CertificationsCAN/CSA-C22.2 No. 60335 (Canada); NOM (Mexico); UL 60335
      Product ComplianceFCC Part 15 Class B (USA); RoHS

      WARRANTY & SUPPORT

      Product Warranty Period (Worldwide)1-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refSRCOOLDXRW25
    • コレクションセットRacks & Cooling
    • コレクションData Center & Server Rack Cooling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air conditioners
    • UNSPSC40101701
    • Uniclass2015コードPr_70_65_03
    • Uniclass2015詳細Air conditioning units
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 39 11
    • OmniClassタイトルAir Conditioners
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment