製品の公開
Ceiling & Inline Fan, CFA Series
CaptiveAire

Ceiling & Inline Fan, CFA Series

5つ星のうち4.44.4(14 レビュー)
Google翻訳”,
  • 風量:10-1550 cfm
  • 最大SP:1"wg。@標準空気密度

    機能と利点
  • 非常に静かな操作。
  • 音響的に絶縁されたハウジング。
  • 一体型バックドラフトダンパー。
  • 簡単に取り外し可能なブロワーアセンブリ。
  • 弾力性のある防振マウントがモーターを隔離し、スムーズな操作を実現します。
  • 熱的に保護されたファンモーター。
  • 一体型プラグタイプ切断。
  • 8ポジションの取り付けブラケットが含まれています。
  • 天井または壁に取り付けることができます。

    オプション
  • 可変速度制御。
  • 時間遅延スイッチ。
  • インラインキット。
  • UL定格の放射線ダンパー。
  • 正方形から円形への放電遷移(サイズ400以上)。
  • メタルグリル(サイズ400以上で標準)。
  • 屋根と壁のキャップ。

    証明書
    CaptiveAireは、ここに示されているモデルCFA100CAからCFA1500CAが、AMCAシールを保持するためにライセンスされていることを証明します。示されている評価は、AMCA Publication211およびPublication311に従って実行されたテストと手順に基づいており、AMCA認定評価プログラムの要件に準拠しています。

    ULは、GFCIで保護された分岐回路に接続されている場合に浴槽およびシャワーで使用するためにリストされています。
  • 技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-006
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションFans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC