製品の公開
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
    Eaton

    SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back

    Google翻訳”,

    SRW18USDP SmartRack® 18U UPS 奥行き壁取り付けラック エンクロージャ キャビネットは、ネットワーク配線クローゼット、小売店、教室、バック オフィス、および機器を安全かつ整理して邪魔にならないように保管する必要がある床面積が限られたその他のエリアに EIA 標準の 19 インチ ラック機器を収容するように設計されています。耐久性のある黒色粉体塗装仕上げの頑丈なスチールで作られたこのキャビネットは、最大荷重容量が 250 ポンド (113.4 キログラム) です。

    キャビネットは頑丈なヒンジで壁から離れて開くため、設置やメンテナンス中に裏口から機器やケーブルに簡単にアクセスできます。ドアとサイド パネルはしっかりとロックされ、破損、改ざん、盗難を防止します。前面、上部、下部、取り外し可能なサイド パネルには通気口があり、空気が自由に流れ、機器を涼しく保ちます。リバーシブル ドアは、キャビネットをマウントする前に 180° 回転させることにより、左または右に開くことができます。便利な上部と下部のポートにより、ケーブル配線が簡単になります。

    SRW18USDP は完全に組み立てられた状態で出荷され、壁に取り付ける準備が整っています。また、オプションの SRCASTER ローリング キャスター キット (別売) を使用して移動可能なラックにすることもできます。正方形と 12 ~ 24 のネジ付き取り付け穴と番号付きラック スペースにより、機器の取り付けが簡単になります。垂直取り付けレールは 7/8 インチ刻みで調整でき、ネットワーク スイッチ、UPS システム、関連するバッテリー パックやケーブルなど、奥行きが最大 24.5 インチの機器を収容できます。

    仕様
    • OVERVIEW

      UPC Code037332189707
      Device CompatibilityPatch Panel; Network Switch; UPS
      Rack TypeHalf-Height Enclosure
      PHYSICAL
      ColorBlack
      Rack Height 18U
      Rack DepthShallow
      Factory Preset Rack Depth (cm)25.0
      Factory Preset Rack Depth (mm)250
      Maximum Device Depth (cm)62.23
      Maximum Device Depth (mm)622
      Minimum Device Depth (cm)7.62
      Minimum Device Depth (mm)76
      Shipping Dimensions (hwd / cm)71.12 x 76.20 x 104.65
      Shipping Weight (kg)57.61
      Unit Dimensions (hwd / cm)90.45 x 59.69 x 65.99
      Unit Weight (kg)45.77
      Weight Capacity - Stationary (kg)113
      Number of Vertical Mounting Rails4
      FEATURES & SPECIFICATIONS
      Grounding DetailsFront and Back door frames
      STANDARDS & COMPLIANCE
      Product ComplianceRoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
      WARRANTY & SUPPORT
      Product Warranty Period (Worldwide)5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refSRW18USDP
    • コレクションセットCabinets & Open-Frame Racks
    • コレクションRack Enclosure Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-37 11 15 11
    • OmniClassタイトルInformation Technology Racks
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution