製品の公開
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
    Eaton

    SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame

    5つ星のうち4.44.4(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    SV80KM4P0B SmartOnline® SV シリーズ 80kVA 3 相オンライン ダブルコンバージョン UPS システムは、真のスケーラビリティを提供し、最高レベルの安全で中断のない電力保護を提供します。高効率の電圧と周波数に依存しない (VFI) 動作を備えたモジュール式のスケーラブルな設計を特徴とするこのオンライン UPS システムは、さまざまな重要な IT システムを保護するのに理想的です。 SV80KM4P0B には、プリインストールされた入力、バイパス、および出力ブレーカー、静的転送スイッチ (STS)、および 4 つの 20kVA SV20PM 電源モジュールが含まれています。 80kVA の総容量、または強化された N+1 保護を備えた 60kVA 用に完全に構成されています。 BP240V370 または EBP240VXXX シリーズ バッテリー キャビネットなどの外部 ±120VDC バッテリー オプションは、Tripp Lite から利用可能で、ランタイムを延長できます。 Java を使用しない HTML5 ベースの WEBCARDLX インターフェイスにより、安全な Web ブラウザ、SNMP、telnet、または SSH を介して、サイトの電源および UPS ステータスの監視、構成、制御、および電子メール通知への完全なリモート アクセスが可能になります。イーサネット ネットワークとの最適な通信のために、10/100 Mbps 自動検出をサポートします。標準モードで最大 92% の効率、オプションのエコノミー モードで最大 99% の効率を実現するこの 80kVA UPS システムは、運用コストと冷却コストの削減に役立ちます。自動および手動のバイパス オプションにより、定期的なメンテナンスや重要な電源モジュールの障害時に、接続された機器の動作を維持できます。フロント パネル ディスプレイは、完全な UPS の状態とステータス レポートを提供します。
    仕様
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories Tower

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 79.13 x 23.62 x 43.3

      UPS Power Module Weight (lbs.) 907

      UPS Power Module Weight (kg) 411.41

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 85.62 x 29.52 x 48.03

      Shipping Weight (lbs.) 1074.00

      Cooling Method Fans

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 2,010

      Primary UPS Width (mm) 600

      Primary UPS Depth (mm) 1,100

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Automatic inverter bypass; Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS; High efficiency economy mode operation; Schedulable daily hours of economy mode operation

      UPS Certifications ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 5th Edition; CSA C22.2 No. 107.3.14; FCC Part 15 Class A

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refSV80KM4P0B
    • コレクションセットUPS System
    • コレクションUPS System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)79.13
    • 幅(inch)23.62
    • 奥行き(inch)43.03
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)907
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution