製品の公開
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz

5つ星のうち4.34.3(9 レビュー)
Google翻訳”,

以下のダウンロードボタンをクリックして、ダウンロード可能なすべてのファイルタイプと構成を確認してください。

  • ヘビーデューティーエンジン-頑丈な4サイクル産業用ディーゼルは、信頼性の高い出力と負荷の変化に対する迅速な応答を提供します。
  • オルタネーター-いくつかのオルタネーターサイズは、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷による低波形歪み、および障害クリア短絡機能を備えた選択可能なモーター始動機能を提供します。
  • 制御システム-PowerCommand®1.1電子制御は標準装備であり、自動リモート起動/停止、正確な周波数と電圧の調整、アラームとステータスメッセージの表示、出力メータリング、障害検出時の自動シャットダウン、NFPA110を含む発電機セットシステムの総合統合を提供しますレベル1コンプライアンス。
  • 冷却システム-標準の冷却パッケージは、最大50°C(122°F)の周囲温度で信頼性の高い動作を提供します。
  • エンクロージャー-オプションの耐候性および音響減衰エンクロージャーが利用可能です。
  • 燃料タンク-デュアルウォールサブベース燃料タンクはオプション機能として提供され、ディーゼル燃料タンクの広範なコード要件を満たすための経済的で柔軟なソリューションを提供します。
  • NFPA-発電機セットは、レベル1システムのNFPA 110に準拠して、単一ステップで最大定格負荷を受け入れます。
仕様
  • Generator Model

    Hz

    Prime kVA / kW

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    C125D6D

    60

    141/113

    156/125

    125

    Diesel

    C150D6D

    60

    169/135

    188/150

    150

    Diesel

    C175D6D

    60

    197/158

    219/175

    175

    Diesel

    C200D6D

    60

    225/180

    250/200

    200

    Diesel

技術仕様
  • Unique refqsb7-g5-diesel-generator
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution