製品の公開
EVM-R型ステンレス製立形多段ポンプ(大流量形)

EVM-R型ステンレス製立形多段ポンプ(大流量形)

■特長

①接液部材料に耐食性がより高い SUS316を採用。 水道法による「給水装置の浸出 性能基準」にも適合。

②全機種カートリッジメカニカルシールを採用しているので、ポンプ部を分解することなく軸封のメンテナンスができます。

③スペーサカップリングを採用しているので電動機を取り外すことなく軸封のメンテナンスができます。

④立形なので、横形多段ポンプに比べ据付面積が約1/5ですみます。

⑤吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができます。

⑥インライン形なので、配管施工が容易です。

■用途

①飲料水給水

②給湯

③純水製造装置用など

仕様
  • ■標準仕様


    取扱液 清水(pH5.8~8.6)、切削液、洗浄液など -15℃~120℃

        ※本ポンプは水道法による「給水装置の浸出性能基準」に適合します。


    吸込全揚程

    次の場合以外:-6m

    (50Hz) 口径100:ー4.5m

    口径125:ー1m

    (60Hz) 口径100:ー4m

    口径125:流し込み専用


    構造

    羽根車:クロースド・片ライナ

    ケーシング:下部(インライン方式)

         :中間(戻し羽根方式)

    軸封:カートリッジメカニカルシール

    軸受:上部 密封玉軸受(電動機内) 

      :下部 水中スリーブ軸受


    フランジ JIS20K 相当


    材料

    ケーシング:SUS304(下部)

         :SUS304(中間)

    羽根車:SUS304

    主軸:SUS431

    軸スリーブ:SUS304

    ライナリング:口径100 カーボンファイバー+POB+PTFE 

          :口径125 PTFE


    電動機

    相・極数:三相・2極

    電圧:200V(50Hz)、200/220(60Hz)

    形式・保護方式:全閉外扇形・IP55(屋外)

    効率:IE3(プレミアム効率)


    設置場所 屋内・屋外

技術仕様
  • Unique refmodel-evm-r
  • コレクションセットPump
  • コレクションIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

対応地域

アジア
日本