製品の公開
EVMG型ステンレス製立形多段ポンプ

EVMG型ステンレス製立形多段ポンプ

■特長

①接液部材料にステンレスSUS304と鋳鉄を 組み合わせたスタンダードタイブ。

②全機種カートリッジメカニカルシールを採用しているので、ポンプ部を分解することなく軸封のメンテナンスができます。

③出力5.5kW以上の機種にはスペーサカップリングを採用しているので電動機を取り外すことなく軸封のメンテナンスができます。

④立形なので、横形多段ポンプに比べ据付面積が約1/5ですみます。

⑤吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができます。

⑥インライン形なので、配管施工が容易です。

■用途

①工業用水

②冷温水循環

③ポイラ給水

④クーラント

⑤洗浄など

仕様
  • ■標準仕様


    取扱液 清水(pH5.8~8.6)、切削液、洗浄液など -15℃~120℃ 


    吸込全揚程

    口径65/80mm(50Hz) :-6m(20℃)

    口径100mm(50Hz)   :ー5m(20℃)

    口径65/80mm(60Hz) :ー5m(20℃)

    口径100mm(60Hz)   :ー4m(20℃)


    構造

    羽根車:クロースド・片ライナ

    ケーシング:下部(インライン方式)

          中間(戻し羽根、又はガイドベーン方式)

    軸封:カートリッジメカニカルシール

    軸受:上部 密封玉軸受(電動機内)

       下部 水中スリーブ軸受


    フランジ JIS10K並形 相当、JIS20K 相当、JIS30K 相当

    材料

    ケーシング下部:FC250(口径65mm)

           :FC250/FCD400(口径80mm以上)

    ケーシング中間:SUS304

    羽根車:SUS304

    主軸:SUS316

    軸スリーブ:SUS304

    ライナリング:EPDM/SUS304(口径65mm以下)

           :PTFE/SUS316 (口径80mm以以上)

    電動機

    相・極数:三相・2極

    電圧:200V(50Hz)、200/220V(60Hz)

    形式・保護方式:全閉外扇形・IP55(屋外) 

    効率:IE3(プレミアム効率)


    設置場所  屋内・屋外

技術仕様
  • Unique refmodel-evmg-e
  • コレクションセットPump
  • コレクションIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

対応地域

アジア
日本