製品の公開
EVMSL型ステンレス製立形多段ポンプ

EVMSL型ステンレス製立形多段ポンプ

■特長

①接液部材料に耐食性がより高いSUS316を採用。水道法による「給水装置の浸出性能基準」にも適合。

②全機種カートリッジメカニカルシールを採用しているので、ポンプ部を分解することなく軸封のメンテナンスができます。

③出力5.5kW以上の機種にはスペーサカップリングを採用しているので電動機を取り外すことなく軸封のメンテナンスができます。

④立形なので、横形多段ポンプに比べ据付面積が約1/4ですみます。

⑤吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができます。

⑥インライン形なので、配管施工が容易です。

■用途

①飲料水給水

②給湯

③純水製造装置用など

仕様
  • ■標準仕様


    取扱液 清水(pH5.8~8.6)、切削液、洗浄液など -15℃~120℃

        ※本ポンプは水道法による「給水装置の浸出性能基準」に適合します。


    吸込全揚程

    次の場合以外:-6m

    (50Hz) 

    口径50 371〜400L/min:ー5m、401〜480L/min:ー3m

    (60Hz) 

    口径32 141〜160L/min:ー5m

    口径40 281~300L/min:ー5m 

    口径50 ~400L/min:ー5m、401~440L/min:ー4m、441-500L/min:ー2m


    構造

    羽根車:クロースド・片ライナ

    ケーシング:下部(インライン方式)

         :中間(戻し羽根方式)

    軸封:カートリッジメカニカルシール

    軸受:上部 密封玉軸受(電動機内 )

      :下部 水中スリーブ軸受


    フランジ  JIS10K 並形 相当、JIS20K 相当


    材料

    ケーシング:SUS316(下部)

         :SUS316(中間)

    羽根車:SUS316

    主軸:SUS316 (一部機種はSUS329)

    軸スリーブ:SUS316

    ライナリング:PPS/SUS316


    電動機

    相・極数:三相・2極

    電圧:200V(50Hz)、200/220/230V(60Hz)

    形式・保護方式:全閉外扇形・IP55(屋外)

    効率:IE3(プレミアム効率)


    設置場所 屋内・屋外

技術仕様
  • Unique refmodel-evmsl
  • コレクションセットPump
  • コレクションIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

対応地域

アジア
日本