■特長
①電動機直動形なのでコンパクトです。
②IE3効率の誘導モータ (JIS C 4213) と同等の外形寸法で永久磁石モータ (PMモータ)+ インバータ (内蔵) を実現し、低イニシャルコスト, 省エネ, 省スペースをご提供。
【省エネ】
・3000/3600min-1(2定格)でIE5相当の高効率となるPMモータを使用。規格:IEC TS 60034-30-2 (可変速モータ)
・インバータ内蔵により、現場に適した回転速度へ、簡単に調整可能。ポンプ選定上で不可避な性能余裕分を削減することで、大きな省エネを実現。
【省スペース・低イニシャルコスト】
・インバータ盤設置費不要
・周辺機器のスペース不要
(インバータの他、DCリアクトル, ノイズフィルタ内蔵)
【省力化】
マニュアル設定の他、吐出し圧力/推定末端圧力/流量/温度などの制御が可能。
【取合互換】
・誘導モータと同等の外形寸法
・既設ポンプと同一取合・面間寸法, 同等性能で取替が簡単。
【操作性】
専用アプリを用いた通信によって以下の各種操作が可能。
・運転ON/OFF
・周波数(回転速度)設定
・加速時間、始動周波数設定等
(各機種用のパラメータ設定済みで、煩雑な初期設定不要)
対応地域
| アジア |
|---|
日本 |