製品の公開
LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ

LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ

■特長

①小形・軽量のインライン形なので、配管の途中 に取付けが可能で据付面積をと りません。

②配管はそのままでボンブの分解 ・ 点検が可能です。

③IE3効率の誘導モータ (JIS C 4213) と同等の外形寸法で 永久磁石モータ (PMモータ)+ インバータ (内蔵) を実現し、 低イニシャルコスト, 省エネ, 省スペース をご提供。

【省エネ】

・3000/3600min-1(2定格) でIE5相当の高効率となるPMモータを使用。規格:IEC TS 60034-30-2 (可変速モータ)

・インバータ内蔵により、現場に適した回転速度へ、簡単に調整可能。ポンプ選定上で不可避な性能余裕分を削減することで、大きな省エネを実現。


【省スペース・低イニシャルコスト】

・インバータ盤設置費不要 ・周辺機器のスペース不要 (インバータの他、DCリアクトル, ノイズフィルタ内蔵)


【省力化】

マニュアル設定の他、吐出し圧力/推定末端圧力/流量/温度などの制御が可能。


【取合互換】

・誘導モータと同等の外形寸法

・既設ポンプと同一取合・面間寸法, 同等性能で取替が簡単。


【操作性】

専用アプリを用いた通信によって以下の各種操作が可能。

・運転ON/OFF

・周波数(回転速度)設定

・加速時間、始動周波数設定等

(各機種用のパラメータ設定済みで、煩雑な初期設定不要)

仕様
  • ■標準仕様


    取扱液 清水 0~100℃


    吸込全揚程

    ー6m (20℃) ※選定図吐出し量範囲内にて

    (口径80は50Hz:-5.5m. 60Hz:-3.5m)


    構造

    羽根車:クローズド

    軸封:メカニカルシール

    軸受:密封玉軸受


    フランジ

    吸込側:JIS10K形(並)

    吐出し側:JIS10K形(並)


    材料

    ケーシング:FC200

    羽根車:SUS304 以下の機種 

        ・口径32、40

        ・口径50:0.75kW以上(50Hz),1.5kW以上(60Hz)  

        ・口径65:3.7kW以上(50Hz),5.5kW以上(60Hz)

       :SCS13 上記以外の機種

    主軸:SUS304 (接液部)


    インバータ

    使用電源:三相 200V (50Hz)、200/220V (60Hz)

    運転方式:定速運転. 各種自動運転制御、外部アナログG号指令運転

    自動運転制御機能:圧カ一定、流量一定、温度一定、差圧一定、推定末端圧カ一定の各制御

    通信:RS485(Bluetooth Ver.5)

    保議機能:過電流、脱調、低電流、出力欠相、過電圧、不足電圧、電子サーマル (過負荷)、過熱


    電動機

    出力:0.75~7.5kW

    絶縁耐熱クラス:155(F)

    電圧:200/220V (一次電源側)

    定格同波数:120Hz

    定格回転速度:3000/3600min-1

    適用規格:JEC-2100-2008

    適用効率:IE5相当

    軸受:密封玉軸受

    形式・保護方式:全閉外扇形・IP55


    設置場所 屋内・屋外

技術仕様
  • Unique refmodel-lpdv
  • コレクションセットPump
  • コレクションVariable-speed Pump with Inverter-Integrated PM Motor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

対応地域

アジア
日本