製品の公開
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Basin Mixer

    Google翻訳”,
    ECAルナ盆地ミキサー
    仕様
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 9,6 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
      • Hidden aerator
    技術仕様
    • Unique ref102108940EX
    • コレクションセットE.C.A. Luna
    • コレクションBasin Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)187
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)171
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures