製品の公開
ICMU Insultech Oldcastle L-Corner Left Unit
Echelon

ICMU Insultech Oldcastle L-Corner Left Unit

Google翻訳”,

Oldcastle®によるInsulTech™ICMSは、完全な断熱ブロックとコンクリート組積造ユニット(CMU)を含む、完全に熱的に破壊された断熱組積造システムです。 Insultechは、組み立て済みの構造用組積造ユニット、成形されたEPS断熱インサート、薄いベニヤ面を組み合わせた革新的な設計で、高い熱効率を提供します。設計の柔軟性と設置効率を提供し、標準仕上げとTrenwyth®の色とテクスチャの両方で利用できます。

仕様
    • Installed as a complete assembly to improve installation efficiency
    • BASF Neopor EPS molded insulation inserts give the assembled unit an effective R-value of 16.2 at 75 degrees F
    • Meets 2012 IECC Energy codes from Zones 1 through 7
    • Internal stainless steel metal anchors molded into EPS inserts ensures safety connection to the back wall providing wind-load resistance and Fire Integrity™ for fire safety
技術仕様
  • Unique reficmu_lcorner_left
  • コレクションセットSpecialty Equipment
  • コレクションInsulated Concrete Masonry System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.63
  • 幅(inch)15.63
  • 奥行き(inch)12.25
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_42
  • Uniclass2015詳細Insulated concrete blocks
  • OmniClassNumber23-13 21 11 23
  • OmniClassタイトルPreinsulated Concrete Masonry Units