製品の公開
ECLISSE 40 - Flared door frame for flush-to-wall swing door on one side, splayed door on the other
ECLISSE 40 - Flared door frame for flush-to-wall swing door on one side, splayed door on the other
ECLISSE 40 - Flared door frame for flush-to-wall swing door on one side, splayed door on the other
ECLISSE 40 - Flared door frame for flush-to-wall swing door on one side, splayed door on the other
ECLISSE 40 - Flared door frame for flush-to-wall swing door on one side, splayed door on the other
ECLISSE 40 - Flared door frame for flush-to-wall swing door on one side, splayed door on the other
ECLISSE 40 - Flared door frame for flush-to-wall swing door on one side, splayed door on the other
ECLISSE 40 - Flared door frame for flush-to-wall swing door on one side, splayed door on the other
ECLISSE 40 - Flared door frame for flush-to-wall swing door on one side, splayed door on the other
ECLISSE 40 - Flared door frame for flush-to-wall swing door on one side, splayed door on the other
    ECLISSE

    ECLISSE 40 - Flared door frame for flush-to-wall swing door on one side, splayed door on the other

    Google翻訳”,

    片側が壁に面一のスイング ドア、もう一方の側がスプレッド ドア用のフレア ドア フレーム

    片側では、フレームの傾斜したアルミニウムのプロファイルが明確な広がりを定義し、40 度の傾斜面で定義された壁に対して奥行き感を生み出します。この構造は表面を空にし、フレームを構成する装飾要素となります。反対側のドアも同じフレームで壁と面一になり、エレガントで目立たないデザインになっています。

    このフレームは石積みの壁や石膏ボードの壁にユニバーサルで、木製のドアやガラスのドアにも対応できます。
    ECLISSE が提供する木製ドアパネルには、壁との一定の同一平面を維持するための調整可能な内部タイロッドが装備されています。

    塗装可能なプライマーコーティングされたバージョンでは、他のECLISSE 製品ラインの塗装可能な壁一面製品と完全に一致します。

    • ECLISSE Syntesis Line および ECLISSE Syntesis Luce ポケットドア
    • ECLISSE Syntesis Line Battente フラッシュ ヒンジ ドア
    • ECLISSE Syntesis Areo フラッシュ アクセス パネル
    • ECLISSE Syntesis Tech 壁一面ハッチ
    • ECLISSE Syntesis フラッシュ幅木用ベースボード プロファイル
    • ECLISSE Delta 傾斜幅木の下塗りバージョン

    ペイントであれ壁紙であれ、フラッシュ ドア、アクセス パネル、ハッチ、幅木をカスタマイズして、あらゆる実用的なニーズを満たし、部屋全体を完全に自由に装飾することができます。

    あるいは、フレームは、壁に面一でコーディネートされた ECLISSE 製品ラインの他の製品と調和するさまざまな色でご利用いただけます。革新的な傾斜のある ECLISSE デルタ幅木、アルミニウム フレームを備えたガラス ドアの全製品、およびSyntesis ポケットドアの出入り口の周囲に適用できる ECLISSE Mimesi 装飾プロファイルは、同じ部屋に設置された ECLISSE 40 フレームと調和します。取っ手もお部屋を繋ぎ、彩るワンカラー。

    このフレームは両開きドア バージョンの ECLISSE 40 Double でもご利用いただけます。

    ECLISSE 40 の非の打ちどころのないデザインとその革新的なコンセプトは、レッド ドット デザイン賞を受賞し、イタリアの最高のデザインを毎年選出するADI デザイン インデックスに製品が含まれることを可能にしました。

    注意: ECLISSE 製品の寸法は国ごとに異なります。
    対応する国拡張子を持つファイルをダウンロードするか、詳細については会社にお問い合わせください。

    技術仕様
    • Unique refeclisse-40
    • コレクションセットSwing Door Frames
    • コレクションECLISSE 40 Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_23_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium door frames
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Frames

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア