製品の公開
Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,

高出力でありながら滑らかなサイズのこの120Wソーラーパネルは、オフグリッドアプリケーションに最適なアイテムです。キャンプや家族とのビーチ旅行の際に、RVに使用してください。どちらにしても、この単結晶パネルは、スペースあたりの効率が最も高くなります。

特徴

  • 取り付けが簡単で、パネルの背面に事前に開けられた穴により、迅速な取り付けと固定が可能です。
  • 長時間の屋外使用のための耐食性アルミニウムフレーム。これにより、パネルは数十年も使用できます。
  • 電力出力保証:5年-95%10年-90%25年-80%。
  • 高温および低放射照度条件下での優れた電気的性能。
  • ダイオードは、ジャンクションボックス、ソーラーパネルの裏側にMC4コネクタケーブルのペアで事前に取り付けられています。
  • 高出力でコンパクトなサイズで、RV、ボート、キャンピングカーなどのアプリケーションに使用でき、クリーンエネルギーとスペースあたりの優れた効率を提供します。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification

    Rated power: 120W
    Voc: 21.6V
    Vop: 18V
    Short circuit current (Isc): 7.72A
    Working current (Iop): 6.67A
    Output Tolerance: ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range: -40℃ to +80℃
    Frame: Heavy duty aluminum
    Kind of glass and its thickness: Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery: Voltage 12V
    Dimensions (L x W x H)mm: 996*665*35mm(39.2"x26.2"x1.4")
    Weight: 9.8kg(22lbs)

技術仕様
  • Unique refEco-Worthy-120W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)39.2
  • 幅(inch)26.2
  • 奥行き(inch)1.4
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar heating units
  • UNSPSC40101807
  • MasterFormat 2014 コード13 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Instrumentation
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.0 4.0 (28)