製品の公開
LSX250 Series Frameless Solar Panels
Lumos Solar

LSX250 Series Frameless Solar Panels

5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
Google翻訳”,
LSXは、建築とエネルギーのギャップを埋める革新的なフレームレスソーラーモジュール設計です。LSXモジュールシステムとは何ですか?受賞歴のあるLSXモジュールシステムは、LSXフレームレスソーラーモジュールとLSXレールで構成されています。デザインの優雅さは、システムが従来のモジュールよりも速くて簡単にインストールできるだけでなく、その結果が優れた美学のために付加価値を追加することです。 LSXモジュールシステムはどこに統合できますか? -日よけ-天蓋-カーポート-屋根に取り付けられた-統合PV(BIPV)とカスタム設計の構築-SolarScapesAutodesk®SeekがホストするBIMオブジェクト、提供:BIMobject®
仕様
  • Country: United States Industry Standards: ETL per UL-1703 & CEC Listed Manufacturer Product Line: LSX250 Series Module Area: 18.65 sq ft Number of Cells: 60 Region: North America Solar Cell Material: Monocrystalline Solar Cells Dimensions: 6" x 6"
技術仕様
  • Unique refLSX250_Series_Frameless_Solar_Panels
  • コレクションセットElectrical
  • コレクションSolar Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_63
  • Uniclass2015詳細Photovoltaic modules
  • MasterFormat 2014 コード26 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPhotovoltaic Collectors
  • OmniClassNumber23-35 11 17 15
  • OmniClassタイトルPhotovoltaic Collectors