製品の公開
Dino allroundarmatur
Ecolux

Dino allroundarmatur

Google翻訳”,
多くのスペースに対応する、エンクロージャークラスIP44のオールラウンドランプ。 Ecolux DinoTMには、アーカイブ、ガレージ、シェルター、シャワールーム、および学校やオフィス内の他の場所などのスペースで、最新の照明器具から得られるすべての利点があります。製品ファミリはT5用に開発されているため、寸法は小さいですが、T5バラストを考慮する必要がある加熱要件が考慮されています。 •アクリルのプリズムまたはオパールカップ•カップの簡単な取り付け•多くの接続オプション•オプションとしてのシェルターシャックル•非常灯のバリエーション•隠されたプレゼンスセンサー(NS2)を備えたエネルギー効率の高いバリエーションで利用可能•SundaHusによる評価中
技術仕様
  • Unique ref534000-0000
  • コレクションセットIndustri
  • コレクションDino
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-05-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)65
  • 幅(mm)590
  • 奥行き(mm)156
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115