製品の公開
2" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
2" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
2" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
2" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
2" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
2" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
2" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
2" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
2" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate

    2" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate

    Google翻訳”,

    LokPlate™ ダウンスパウトノズルは、非加圧式の屋外排水終端部品で、屋根や雨水の流出を建物の壁や基礎から遠ざけ、外観を向上させ、汚れや浸食を軽減するように設計されています。このノズルは、標準的なスケジュール40/80 PVCおよびABS DWV配管システムで使用できるように設計されており、2インチ、3インチ、4インチ、6インチ、8インチ、10インチのサイズがあります。標準色は、ブラック、マットブラス、オイルラブドブロンズ、トスカーナブロンズです。

    各アセンブリには以下が含まれます。

    • ASA 縦樋ノズル (牛の舌)
    • 特許出願中のセルフロック式エスカッションプレート(現場取り付けはオプション)
    • オプションの鳥よけスクリーンモデルはBIMダウンロードパッケージに含まれています(別売)。

    主な機能 -

      1. 盗難防止に優れた金属代替品

      鋳造青銅、真鍮、またはニッケル青銅製の雨樋ノズルとは異なり、ASA製の構造はスクラップやリサイクルの価値がないため、盗難リスクを低減すると同時に、屋外排水口の軽量かつ経済的な代替品となります。

      2. ハードウェア不要のインストール

      特許出願中のエスカッションプレートは、ネジ、アンカー、接着剤を使用せずにノズルに直接固定できるため、設置時間を短縮し、不要な壁面貫通や外面損傷を回避できます。エスカッションには、パイプ開口部の周囲にクリアランスを確保する隆起したスタンドオフリング形状が組み込まれており、ゴミや表面の凹凸があってもプレートが壁面にぴったりと密着します。ノズルのロックトラックは、現場でよく見られる不均一または不完全なパイプ終端(例えば、排水管が短すぎる、長すぎる、または曲がっているなど)に対応します。

      3. 耐紫外線性ASA構造

      部品は、紫外線安定化ASAポリマーから射出成形されています。これは、長期の屋外暴露に耐えるように設計された高性能スチレン系材料です。色は表面に塗布するのではなく、材料自体に練り込まれています。これにより、長期的な外観が向上し、塗装の剥がれや欠けといった問題が解消されます。

      仕様
      • Specification Details can be found to the 'Links' section below.

      技術仕様
      • Unique ref2-inch-downspout-nozzle
      • コレクションセットDownspout Nozzle & Bird Screens
      • コレクションLokPlate Plastic Downspout Nozzle
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-11-25
      • エディション1
      • 高さ(inch)5.95
      • 幅(inch)5.95
      • 奥行き(inch)5.12
      関連
      • 主なマテリアルプラスチック
      • 副マテリアルアクリレート
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国中華人民共和国
      • 正味重量(lbs)0.3
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
      • IFC分類廃棄物ターミナル
      • ETIM コードEC010531
      • ETIM 名Rainwater pipe outlet
      • Uniclass2015コードSs_50_30_02
      • Uniclass2015詳細Rainwater drainage systems
      • MasterFormat 2014 コード07 71 23
      • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Gutters and Downspouts
      • OmniClassNumber23-13 41 39
      • OmniClassタイトルRoof Drains