製品の公開
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
    Ecophon

    CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires

    Google翻訳”,

    独自の照明器具を作成したいですか? CLIPSO の新しいコンセプトのおかげで、それが可能になります。SO AERO Light には、メインの光源として使用したり、特定の雰囲気を作成するために使用したりできるライトボックス、バックライト付きフレームが含まれています。 SO AERO ライト フレームには、タンジェンシャル、LED モジュール、または LED ストリップなど、さまざまなタイプの LED を装備できます。 CLIPSO の半透明生地とお好みのプリントデザインを組み合わせることで、独自の情景を想像することができます。ビジュアルは交換可能なので、気分に合わせてフレームを変更できます。

    これらの製品はすべて、天井または壁に簡単に取り付けることができます。

    CLIPSO は SO AERO Light で空間を強化します。明るくモダン、洗練されてエレガント、居心地が良くて落ち着く…あなたの希望に応えます!

    仕様
    • - Available in different standard formats

      - Possibility of a specific study for a customized solution: dialux study, complex shape, non-standard dimensions...

      - Ambient or power lighting

      - Possibility of modulation and variation

      - Mounting: wall, ceiling, floor

      - 3 models of translucent fabric: 30, 50 or 70% light transmission

      - White translucent or printed with the visual of your choice thanks to our digital printing unit

      - Fast and durable implementation

      - 5 year warranty

    技術仕様
    • Unique refclipso-so-aero-light
    • コレクションセットStretch Fabric
    • コレクションLightboxes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類天井
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires