製品の公開
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
    EcoReadyBath

    Bathroom pod

    Google翻訳”,

    EcoReadyBath プレハブ式バスルームユニット用構成可能BIMモデル

    EcoReadyBath BIMモデルは、プレハブ式バスルームユニットの初期設計と調整のための、構成可能な計画オブジェクトです。

    これは、主要な空間的および技術的なインターフェースが確定する前に、バスルームユニットが建物モデルにどのように統合されるかを評価したい建築家、BIMコーディネーター、MEP設計者、およびプロジェクトチーム向けに開発されました。

    このモデルは、単一の固定された浴室レイアウトを表現するのではなく、選択したパラメーターを調整することで、さまざまなポッド構成やプロジェクト要件を検討できるように設計されています。

    設定可能なパラメータは以下のとおりです。

    • シャワートレイ: 800~1,500mm、100mm刻みで調整可能
    • ポッドの長さ:標準2,400mm、最大3,500mmまで調整可能
    • サービスシャフト:水平方向の幅が可変
    • トイレ排水口の位置:規定の接続ゾーン内で調整可能
    • ドアの位置:シャワー室とトイレ周辺の必要なクリアランスに合わせて調整
    • ポッド床の高さ:約90~150mm
    • 内部有効高さ:約2,250mmから
    • 最大輸送高さ:約2,840 mm
    • 選択された付属品:シャワーミキサー、洗面器ミキサー、シャワーキャディ、トイレットペーパーホルダー、トイレブラシ、鏡は、モデルに含めることも除外することもできます。

    早期連携のためにモデルを使用する

    BIMオブジェクトは、以下の項目を確認するための実用的な出発点となります。

    • ポッドの寸法と必要な設置スペース、
    • 浴室のレイアウトと部屋の形状、
    • サービスシャフトの位置決め、
    • 排水およびMEPインターフェースゾーン、
    • 構造物と隣接する建物の境界面、
    • 床と高さの積み上げ、
    • ドアと衛生陶器の設置場所、
    • 大規模開発プロジェクトにおいて、同じタイプの浴室が繰り返し使用される。

    同一または類似のバスルームが複数あるプロジェクトの場合、モデルを早期に使用すれば、詳細設計や量産前にタイプの最適化や標準化を支援することもできます。

    生産開始前にプレハブ化が始まる

    浴室ユニットの寸法、シャフト、排水設備、構造開口部、設備接続、設置要件は密接に関連しています。これらの要素を早期に調整することで、プロジェクトチームは潜在的な制約を、まだ解決できる柔軟性があるうちに特定することができます。

    ダウンロード可能なEcoReadyBath BIMモデルは、計画立案のための構成可能なサンプルソリューションです。最終的なバスルームユニットは、各プロジェクトに合わせて個別に開発され、建築、構造、設備、アクセシビリティ、仕上げ、設置に関する要件と調整されます。

    モデルをダウンロードし、構成をテストし、重要なインターフェースを早期に調整してください。

    仕様
    • General Description of Bathroom Pod Construction

      EcoReadyBath bathroom pods are based on a steel floor frame system and developed as project-specific prefabricated bathroom units.

      • The floor structure is formed on a steel frame.
      • Wall structures are made from cold-formed steel profiles mechanically connected with screws and bolts.
      • Wall cladding is selected to provide the required structural performance and suitability for lightweight steel-frame construction.
      • The ceiling construction consists of layered composite panels with a total thickness of approximately 24 mm.
      • Pod geometry is developed in accordance with project-specific requirements, applicable regulations and required clearances. Where relevant, accessibility requirements such as DIN 18040-1 and DIN 18040-2 can be taken into account.
      • Final pod weight depends on dimensions, structural build-up, finishes and sanitary equipment.

      For initial structural and BIM coordination, the following indicative planning loads may be assumed:

      • Bathroom pods up to 4 m²: approx. 330–350 kg/m²
      • Bathroom pods from 4 to 6 m²: approx. 250–300 kg/m²
      • Bathroom pods above 7 m²: approx. 180–250 kg/m²

      These values are intended for early-stage coordination only. Final module weight is confirmed during project-specific design development.

      Configurable BIM Model Parameters

      The EcoReadyBath BIM object allows selected geometric and equipment parameters to be adjusted for early planning and coordination.

      • Shower tray width: 800–1,500 mm, adjustable in 100 mm increments
      • WC drainage position: adjustable within a defined 200 mm range to the left or right
      • Pod length: standard 2,400 mm; maximum 3,500 mm
      • Service shaft: horizontal dimension adjustable
      • Door position: controlled in relation to required clearances around the shower and WC zone
      • Optional accessories: shower mixer, basin mixer, shower caddy, toilet paper holder, toilet brush and mirror can be switched on or off in the model
      • Pod floor build-up: approximately 90–150 mm
      • Internal clear height: minimum approximately 2,250 mm
      • Maximum transport height: approximately 2,840 mm

      The BIM model is intended as a configurable planning and coordination tool. Final bathroom pod dimensions, construction, interfaces and equipment are developed specifically for each project.

    技術仕様
    • Unique refBathroom-pod
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2840
    • 幅(mm)2400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - モジュラーユニット(プレハブ)
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードSs_20_10_60
    • Uniclass2015詳細Prefabricated framed and panelled structures
    • MasterFormat 2014 コード13 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units