製品の公開
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure

    Guard Shack Prefabricated Structure

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    モジュラーガードシャック

    モジュラー式の警備小屋は、施設の入口や駐車場で使用され、係員や警備員の安全と快適性を維持します。このユニットは、ニーズに合わせて簡単に構成できます。

    標準サイズ
    幅: 4'、5'、6'、8'、10'、12'
    深さ: 6フィート、8フィート、10フィート、12フィート、14フィート、16フィート、18フィート、20フィート
    高さ: 8フィート

    • セキュリティチェックポイントや駐車場の入り口での使用に最適
    • このモデルには、非常に柔軟な内部寸法とルーフオプションが含まれています
    • 付属のパラメータを使用して最適なウィンドウ構成を選択します


    このモジュール式警備小屋は、あらゆるデザイナーや空間プランナーが理想的なセキュリティ ソリューションを簡単に構成できるように、非常に柔軟に設計されています。付属のパラメータを使用して内部の幅、奥行き、屋根の張り出しを調整すると、モデルは自動的に最も近い整数インチに変更されます。窓は、固定式、スライド式レジ窓、または各側面に窓がない状態に個別に構成できます。
    仕様
      • Walls constructed with 3" thick polystyrene finished with 26 gauge stucco textured steel panels
      • Insulated and weatherproof roof system
      • Picture (fixed pane) or sliding glass windows
      • Includes a through-wall HVAC unit
      • Pre-wired with a switch, fluorescent lighting, and a duplex receptical
      • Ballistic rated up to 7-0 (UL-752, STANGAG, and NIJ)
      • Buildings can be equipped with restrooms, workstations, and more
      • Optional base includes a standard forklift mount to easily move the booth to a new location
      • Guard Shack depicted in the family represents the readily available Quick Ship shack
      • Contact your SSG representative to take advantage of more customizable design options
    技術仕様
    • Unique refSSG_Guard_Shack_Modular_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションModular buildings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - モジュラーユニット(プレハブ)
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード13 34 23.13
    • MasterFormat 2014 タイトルPortable and Mobile Buildings