製品の公開
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20
    Ecosism

    FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 5SES20

    Google翻訳”,
    現場打ちコンクリートスラブを軽量化するために、それを構成する床スラブブロックに使用される断熱材のおかげで、このモジュールは、熱的および音響的に断熱された床を構築するのに特に適しています。優れた断熱性に加えて、床コンクリートの形状は、低質量の鉄筋コンクリートと低質量の鉄筋コンクリートの組み合わせのおかげで、優れた防音を保証します。必要な支持力に関連して必要なコンクリートの量を減らす。フォームの独特の軽さによる追加の補強の削減。鋳造前にパイプと排水路を簡単に配置できます。設置時の安全性と取り扱いの容易さ。床フォームのドス内断熱材は、床が確保しなければならない熱音響性能に応じて、厚さとタイプによって異なります。 Ecosism®による床の形状には、垂木のコンクリートカバーメッシュが含まれており、構造補強材や溶接ワイヤメッシュを取り付ける準備ができています。最後に、イントラドの特別なメッシュのおかげで、床の形を簡単に塗ることができます。これらの特性のおかげで、床の形状にはかなりの利点があり、次のような建設現場のコストを節約できます。必要な支持力に関連して必要なコンクリートの量を減らす。軽量化による追加の補強の削減。サービスの簡単な配置軽量であるため、設置中の安全性と取り扱いが簡単です。
    仕様
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 / 80 / 100 / 130 / 150 / 200 mm JOIST HEIGHT Up to structural calculation PLASTER MESH THICKNESS 5 / 10 mm MAXIMUM THICKNESS 520 mm ADVANTAGES Inter-storey floor divider between units Possibility of building floors with both one-way and two-way joist construction. Simple arrangement of services Possibility of plastering the soffit Safe and ideal for earthquake-resistant structures as lightens the decks Insulated floor with thermal and acoustic insulation material customizable ADVANTAGES Inter-storey floor divider between units Possibility of building floors with both one-way and two-way joist construction. Simple arrangement of services Possibility of plastering the soffit Safe and ideal for earthquake-resistant structures as lightens the decks Insulated floor with thermal and acoustic insulation material customizable You will receive a special instruction manual to follow during the installation of the forms. It will show production figures, in wich each wall will be indicated with the related Ecosism® forms, signed and numbered in such a way that during the installation, the operator will follow a precise mounting procedure.
    技術仕様
    • Unique ref5SES20
    • コレクションセットSOLAI
    • コレクションSOLAIO ISOLATO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類スラブ
    • Uniclass2015コードEF_30
    • Uniclass2015詳細Roofs, floor and paving elements
    • OmniClassNumber23-13 35 23
    • OmniClassタイトルStructural Floors and Flat Roofs
    • UniFormatIIコードB
    • UniFormatIIタイトルSHELL