製品の公開
SUF5 Floating floor for overloading use
Danosa

SUF5 Floating floor for overloading use

Google翻訳”,
過負荷用のフローティングフロア:-防音:架橋ポリエチレン/ミネラルウール/ショックアブソーバー-仕上げ:舗装利点:-低層階に向けて60dBAを超えるグローバル断熱レベルに対する地方自治体の要件に準拠しています。 -それは、最上階に向かって30dB未満の衝撃騒音レベルL'nTwに対する地方自治体の要求に準拠しています。 -低周波数での衝撃音の消音に理想的なシステム。 -架橋ポリエチレンは湿気から保護し、システムの消音性能を向上させます。 -強化モルタルは、浮き床に仕切り壁を構築することを可能にします。 -ショックアブソーバーは、過負荷の使用が存在する場合に材料の飽和を回避します。使用法:-エンジンルーム。 -音楽施設:パブ、ナイトクラブ、カラオケ、結婚式場。 -ダンススクール(フラメンコスクールについては、DTを確認してください)。 -ジム。 -印刷所。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE AND AIRBORNE SOUND ACOUSTIC ISOLATION: - Product: ROCDAN 233/30 - Description: rock wool panel with a density of 100 Kg/m3 - Property: ΔLw= 25 dB - Property: ΔR= 6-9dB (depends on mortar thickness) IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 10 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 10 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw - Value: 19 dB
技術仕様
  • Unique refSUF5
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションSeparating floor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 62 48
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 19 11
  • OmniClassタイトルFloating Floors
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes