製品の公開
Solstice™ - Flooring
Edgewood Group

Solstice™ - Flooring

Google翻訳”,
Solstice™フィットネスタイルは、究極のスポーツ用床材です。設置が簡単で、アイスリンク、フィットネスセンター、スキーロッジ、多目的施設など、あらゆる用途に最適なソリューションです。この床材は、騒音を軽減し、衝撃を吸収し、環境に優しく、業界トップクラスの10年保証が付いています。
仕様
  • colourblack (32 additional colours available)
    constructionpolyurethane bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square), 36" x 36" (interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight9.1, 10.5, 12.3 kg (20, 23, 27 lbs)
    warranty time10 year
技術仕様
  • Unique refSolstice-Flooring
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションindoor, surface mount
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 副マテリアルゴム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床